您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{fraenkische/fiplock/fpps_o.prj},{NB=FIPLOCK FPPSF-17O2.50},{PARTNR=FPPSF-17O2.50},{NW1=17},{NW2=20},{P=F},{ID=16.6},{OD=21.1},{R1=30},{R2=70},{PU=50},{WEIGHT=},{CTN=0},{COL=O1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
NW1
Nominal width
[mm]
NW2
Nominal width
[mm]
P
Profile
ⁿ/ₐ
ID
Dimensions
[mm]
OD
Dimensions
[mm]
R1
Bending radius
[mm]
R2
Bending radius
[mm]
PU
Packing unit
[m]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPLOCK FPPSF-07O2.50
FPPSF-07O2.50
07
10
F
6.6
10.0
15
40
50
FIPLOCK FPPSF-10O2.50
FPPSF-10O2.50
10
12
F
9.8
12.8
20
45
50
FIPLOCK FPPSF-12O2.50
FPPSF-12O2.50
12
16
F
12.3
15.7
25
65
50
FIPLOCK FPPSF-17O2.50
FPPSF-17O2.50
17
20
F
16.6
21.1
30
70
50
FIPLOCK FPPSF-23O2.50
FPPSF-23O2.50
23
25
F
23.1
28.4
35
90
50
FIPLOCK FPPSF-29O2.50
FPPSF-29O2.50
29
32
F
28.9
34.5
45
110
50
FIPLOCK FPPSF-36O2.25
FPPSF-36O2.25
36
40
F
36.5
42.4
60
170
25
FIPLOCK FPPSF-48O2.25
FPPSF-48O2.25
48
50
F
47.5
54.4
70
185
25
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求