피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock/nrpa_m.prj},{NB=FIPLOCK NRPA-M32M20G-H},{PARTNR=NRPA-M32M20G-H},{COLOR=G},{VERS=1},{G1=M32x1.5},{G1X=32.000},{L1=12.0},{G2=M20x1.5},{G2X=20.000},{SW=36},{A=40.0},{B=19.0},{WEIGHT=15.6},{CTN=},{X=18.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
G1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
G2
Thread
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
A
Ø
[mm]
B
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPLOCK NRPA-M16M12G-H
NRPA-M16M12G-H
M16x1.5
9.0
M12x1.5
20
22.0
16.0
3.3
FIPLOCK NRPA-M20M12G-H
NRPA-M20M12G-H
M20x1.5
9.0
M12x1.5
24
27.0
16.0
6.1
FIPLOCK NRPA-M20M16G-H
NRPA-M20M16G-H
M20x1.5
9.0
M16x1.5
24
27.0
16.0
4.4
FIPLOCK NRPA-M25M16G-H
NRPA-M25M16G-H
M25x1.5
10.0
M16x1.5
29
32.0
17.0
8.9
FIPLOCK NRPA-M25M20G-H
NRPA-M25M20G-H
M25x1.5
10.0
M20x1.5
29
32.0
17.0
6.4
FIPLOCK NRPA-M32M20G-H
NRPA-M32M20G-H
M32x1.5
12.0
M20x1.5
36
40.0
19.0
15.6
FIPLOCK NRPA-M32M25G-H
NRPA-M32M25G-H
M32x1.5
12.0
M25x1.5
36
40.0
19.0
11.2
FIPLOCK NRPA-M40M25G-H
NRPA-M40M25G-H
M40x1.5
12.0
M25x1.5
46
51.0
19.0
25.1
FIPLOCK NRPA-M40M32G-H
NRPA-M40M32G-H
M40x1.5
12.0
M32x1.5
46
51.0
19.0
17.3
FIPLOCK NRPA-M50M32G-H
NRPA-M50M32G-H
M50x1.5
14.0
M32x1.5
55
61.0
21.0
39.0
FIPLOCK NRPA-M50M40G-H
NRPA-M50M40G-H
M50x1.5
14.0
M40x1.5
55
61.0
21.0
26.5
FIPLOCK NRPA-M63M50G-H
NRPA-M63M50G-H
M63x1.5
15.0
M50x1.5
65
75.0
22.0
40.6
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청